Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TKDM05-W


Carriles-guía 

para sistemas miniatura con recirculación de dos hileras de bolas, ejecución ancha, inoxidable

  
Añadir a la cesta de productos
 
h 4  mm   
b 10  mm   
lmax 300  mm  Longitud máxima l máx de los carriles-guía; carriles-guía más largos sobre consulta.

Longitudes estándar suministrables:
60 mm: 0,017 kg
80 mm: 0,022 kg
120 mm: 0,034 kg
160 mm: 0,045 kg
220 mm: 0,062 kg
280 mm: 0,078 kg
300 mm: 0,084 kg
aL max 14,5  mm   
aL min 4,5  mm   
aR max 14,5   
aR min 4,5   
h1 2,4  mm   
jL 20  mm   
K1 M2,5  para tornillo DIN ISO 4.762-12.9
Apretar firmemente los tornillos, especialmente si pueden producirse pérdidas de precarga por mala fijación.
Momento de apriete máx. (Nm):
M2 = 0,6
M3 = 2,2
M4 = 5
mS 0,28  kg/m  Peso del carril-guía
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones