Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TFE50-XL-N


Soportes

soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones T

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 50  mm   
H 165  mm   
B1 62,8  mm   
A 27,5  mm   
A1 13  mm   
A2 12,5  mm   
d3 max 69  mm   
J 136  mm   
N 14  mm   
Q Rp1/8   
T1 4  mm   
U 50,6  mm   
Z 115  mm  Tolerancia: h8
m 2,48  kg  Peso
Cr 37500  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 23200  N  Capacidad de carga estática, radial
  FE10  Denominación del soporte
  GE50-XL-KTT-B  Denominación del rodamiento
  KASK10  Tapas de protección, ejecución cerrada.
Pedir por separado.
    Ranura para tapa de protección
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones