Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TCJ80-XL


Soportes

soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones T

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 80  mm   
L 197  mm   
U 88,9  mm   
A 55,8  mm   
A1 20  mm   
A2 41,3  mm   
B1 70,7  mm   
d3 max 108  mm   
J 153  mm   
N 23  mm   
Q Rp1/8   
V 180  mm   
m 6,85  kg  Peso
Cr 76000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 54000  N  Capacidad de carga estática, radial
  CJ16  Denominación del soporte
  GE80-XL-KTT-B  Denominación del rodamiento
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones