Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TCJ55-XL


Soportes

soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones T

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 55  mm   
L 162  mm   
U 74,6  mm   
A 43,5  mm   
A1 15  mm   
A2 31  mm   
B1 71,4  mm   
d3 max 76  mm   
J 130  mm   
N 18  mm   
Q Rp1/8   
V 140  mm   
m 3,57  kg  Peso
Cr 46000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 29000  N  Capacidad de carga estática, radial
  CJ11  Denominación del soporte
  GE55-XL-KTT-B  Denominación del rodamiento
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones