Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

T7FC070-XL


Rodamientos de rodillos cónicos

medidas principales según DIN ISO 355, despiezable, ajustado o dispuesto por parejas

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 70  mm   
D 140  mm   
T 39  mm   
a 47  mm 
B 35,5  mm   
C 27  mm   
Ca min 6  mm   
Cb min 12  mm   
Da max 126  mm   
Da min 106  mm   
Db min 133  mm   
d1 108,8  mm 
da max 81  mm   
db min 90  mm   
r1, 2 min 3  mm   
r3, 4 min 3  mm   
ra max 3  mm   
rb max 3  mm   
m 2,68  kg  ≈ Peso
Cr 208000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 237000  N  Capacidad de carga estática, radial
e 0,87   
Y 0,69   
Y0 0,38   
Cur 38000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 5300  1/min  Velocidad límite
nϑr 4150  1/min  Velocidad de referencia
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones