Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PWTR45100-2RS-XL


Rodillos de apoyo

sin jaula, con guía axial, obturación de labio en ambos lados

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 45  mm   
D 100  mm   
B 32  mm   
C 30  mm   
d2 55,2  mm   
r1 min 0,6  mm   
rmin 1,1  mm   
m 1396  g  Peso
Cr w 56000  N  Capacidad de carga dinámica efectiva (radial) como rodillo-guía
C0r w 85000  N  Capacidad de carga estática efectiva (radial) como rodillo-guía
Fr per 85000  N  Carga radial dinámica admisible
F0r per 85000  N  Carga radial estática admisible
Cur w 10900  N  Carga límite de fatiga
nD G 1300  1/min  Velocidad de rotación (en funcionamiento continuo y para lubricación con grasa)
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones