Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PWTR3072-2RS-XL


Rodillos de apoyo

sin jaula, con guía axial, obturación de labio en ambos lados

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 30  mm   
D 72  mm   
B 29  mm   
C 28  mm   
d2 38  mm   
r1 min 0,5  mm   
rmin 1  mm   
m 697  g  Peso
Cr w 41000  N  Capacidad de carga dinámica efectiva (radial) como rodillo-guía
C0r w 56000  N  Capacidad de carga estática efectiva (radial) como rodillo-guía
Fr per 54000  N  Carga radial dinámica admisible
F0r per 56000  N  Carga radial estática admisible
Cur w 7200  N  Carga límite de fatiga
nD G 2200  1/min  Velocidad de rotación (en funcionamiento continuo y para lubricación con grasa)
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones