Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PTUEY60-XL


Soportes tensores

soportes de fundición gris, rodamiento autoalineable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturación P

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 60  mm   
L 186  mm   
H 146  mm   
A 60  mm   
A1 22  mm  Tolerancia: H13
A2 44  mm   
B 47  mm   
H1 130  mm  Tolerancia: +/-0,15
L1 118  mm   
L2 19  mm   
L3 100  mm   
N 35  mm   
N1 32  mm   
N2 63,5  mm   
Q M6   
S1 34  mm   
T 102  mm   
m 4,14  kg  Peso
Cr 56000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 36000  N  Capacidad de carga estática, radial
  TUE12  Denominación del soporte
  GAY60-XL-NPP-B  Denominación del rodamiento
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones