Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PSHEY12-XL


Soportes de apoyo

soportes de fundición gris, rodamiento autoalineable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturación P

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 12  mm   
L 63  mm   
H2 57  mm   
A 30  mm   
A1 18  mm   
B 22  mm   
H 30,2  mm   
J 47  mm   
K M8   
Q M6   
S1 16  mm   
m 0,42  kg  Peso
Cr 10100  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 4750  N  Capacidad de carga estática, radial
  SHE03  Denominación del soporte
  GAY12-XL-NPP-B  Denominación del rodamiento
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones