Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PMEY40-XL-N


Soportes

soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, tornillos prisioneros en el anillo interior, obturación P

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 40  mm   
H 145  mm   
B 39,45  mm   
A 23  mm   
A1 11,5  mm   
A2 1  mm   
J 120  mm   
N 11,5  mm   
Q M6   
S 2  mm   
U 28  mm   
Z 100  mm  Tolerancia: h8
m 1,51  kg  Peso
Cr 34500  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 19800  N  Capacidad de carga estática, radial
  ME08  Denominación del soporte
  GAY40-XL-NPP-B  Denominación del rodamiento
  KASK08  Tapas de protección, ejecución cerrada.
Pedir por separado.
    Ranura para tapa de protección
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones