Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PHUSE40-XL


Soportes tensores

soportes de fundición gris y chapa de acero, rodamientos autoalineables con anillo tensor excéntrico, obturación P

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 40  mm   
H 130  mm   
A 36  mm   
A2 30  mm   
B1 43,8  mm   
d3 max 58  mm   
F 20  mm   
G 80  mm   
H1 60  mm   
J 180  mm   
J1 100  mm   
K1 M16   
L 256  mm   
L1 60  mm   
N 14  mm   
Q M6   
S 4  mm   
S1 32,8  mm   
V 108  mm   
m 4,89  kg  Peso
C0r G 19800  N  Capacidad de carga del soporte, radial
Cr 34500  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 19800  N  Capacidad de carga estática, radial
  HUE08 / HUSE10  Denominación del soporte
  GRAE40-XL-NPP-B  Denominación del rodamiento
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones