Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PCSLT30-XL


Soportes

soportes-brida de dos agujeros, de chapa de acero, con anillo tensor excéntrico, obturación P

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 30  mm   
H 112,5  mm   
U 29  mm   
A 16  mm   
A2 9  mm   
B1 26,5  mm   
d3 max 42,5  mm   
J 90,5  mm   
L 84  mm   
N 11,5  mm   
S 2,5  mm   
S1 3,5  mm   
m 0,3  kg  Peso
Cg 6000  N  Capacidad de carga del soporte, radial
Cr 14100  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 8300  N  Capacidad de carga estática, radial
  FLAN55-CSLT (1 X)
/ FLAN55-CST (1 X) 
Denominación del soporte
  RALE30-XL-NPP-B  Denominación del rodamiento
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones