Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PCFTR15-XL


Soportes

soportes-brida de tres agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturación P

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 15  mm   
H2 81  mm   
U 32,1  mm   
A 20  mm   
A1 11  mm   
A2 10  mm   
B1 28,6  mm   
d3 max 28,4  mm   
H1 31  mm   
J 76,1  mm   
N 11,5  mm   
Q M6   
m 0,4  kg  Peso
Cr 10100  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 4750  N  Capacidad de carga estática, radial
  CFTR03  Denominación del soporte
  GRAE15-XL-NPP-B  Denominación del rodamiento
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones