Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PCFT45-XL


Soportes

soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 45  mm   
H 180  mm   
U 51,9  mm   
A 30,2  mm   
A1 13  mm   
A2 19,2  mm   
B1 43,8  mm   
d3 max 63  mm   
J 148,5  mm   
L 111  mm   
N 14  mm   
Q M6   
V 111  mm   
m 1,59  kg  Peso
Cr 34500  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 20400  N  Capacidad de carga estática, radial
  CFT09  Denominación del soporte
  GRAE45-XL-NPP-B  Denominación del rodamiento
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones