Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PB15-XL


Soportes de apoyo

soportes de chapa de acero, rodamientos autoalineables con anillo tensor excéntrico, obturación P

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 15  mm   
L 85,7  mm   
H2 43,2  mm   
A 25,4  mm   
A1 18,4  mm   
B1 28,6  mm   
d3 max 28,4  mm   
H 22,2  mm   
H1 2,6  mm   
J 68  mm   
N 9,5  mm   
S1 22,1  mm   
m 0,17  kg  Peso
C0r G 1350  N  Capacidad de carga del soporte, radial
Cr 10100  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 4750  N  Capacidad de carga estática, radial
  GEH40-BT  Denominación del soporte
Con recubrimiento Corrotect.
  RAE15-XL-NPP-B  Denominación del rodamiento
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones