Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PASEY50-XL-N


Soportes de apoyo

soportes de fundición gris, rodamiento autoalineable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturación P

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 50  mm   
L 200  mm   
H2 115  mm   
A 54  mm   
A1 34  mm   
B 43  mm   
H 57,2  mm   
H1 21,5  mm   
J 158  mm   
N 18  mm   
N1 23  mm   
Q Rp1/8   
S1 32  mm   
m 2,49  kg  Peso
Cr 37500  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 23200  N  Capacidad de carga estática, radial
  ASE10  Denominación del soporte
  GAY50-XL-NPP-B  Denominación del rodamiento
  KASK10  Tapas de protección, ejecución cerrada.
Pedir por separado.
    Ranura para tapa de protección
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones