Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PASE30-XL-N-FA125


Soportes de apoyo

soportes de fundición gris, rodamientos autoalineables con anillo tensor excéntrico, obturación P, protegidos contra la corrosión

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosObturados en ambos ladosCon protección anticorrosivaLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 30  mm   
L 158  mm   
H2 82  mm   
A 40  mm   
A1 25  mm   
B1 35,8  mm   
d3 max 44  mm   
H 42,9  mm   
H1 17  mm   
J 117,5  mm   
N 14  mm   
N1 22  mm   
Q Rp1/8   
S1 26,8  mm   
m 1,11  kg  Peso
Cr 20700  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 11300  N  Capacidad de carga estática, radial
  ASE06  Denominación del soporte
  GRAE30-XL-NPP-B-FA125  Denominación del rodamiento
  KASK06  Tapas de protección, ejecución cerrada.
Pedir por separado.
    Ranura para tapa de protección
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones