Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

M8550


Carriles-guía 

carriles-guía M con jaulas planas angulares de agujas; ejecución con protección anticorrosiva bajo consulta

  
Añadir a la cesta de productos
SobrecargaCarga de arrastreMomentos en todos los ejesLubricación con grasaLubricación con aceite
 
h2 42  mm   
A3 50  mm  Tolerancia: 0/-0,2
Lmax 1300  mm  Los carriles-guía con una longitud superior a la longitud máxima indicada se pueden suministrar en varios tramos. Para carriles-guía de varios tramos, indicar la longitud total en el pedido.
37)   agujeros para rascadores, pieza final
38)   Tipo de agujero 15
39)   Tipo de agujero 10
4)   Marcado
40)   Tipo de agujero 03
a1 37  mm   
amin 1,3 x 45°   
C4 100  mm  MV3015; para L=100 mm hasta 109 mm resulta C4=35 mm
(3 agujeros).
Otros tamaños: para L < C4 + C5 min + C6 min se obtiene
C4 = 50 mm.
C5 min 20  mm  C5 y C6 dependen de la longitud del carril y son iguales en ambos extremos de un carril.
C5 y C6 = (L - suma C4) / 2 ;
No rebasar C5 mín y C6 mín.
C6 min 20  mm  C5 y C6 dependen de la longitud del carril y son iguales en ambos extremos de un carril.
C5 y C6 = (L - suma C4) / 2 ;
No rebasar C5 mín y C6 mín.
h1 14  mm   
K1 M12  para tornillos DIN 912- 8.8
K3 M6   
tmin 30  mm   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones