Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KUEM09-WC


Sistemas lineales miniatura con recirculación a bolas

carro ancho y corto, inoxidable, de dos hileras

  
Añadir a la cesta de productos
SobrecargaCarga de arrastreMomentos en todos los ejesObturado por todos los lados
Direcciones de la carga
 
H 12  mm   
B 30  mm   
L 26,5  mm   
1)   Cara de apoyo
A1 6  mm   
A2 4,5  mm   
A3 2,5  mm   
aL max 20,5  mm   
aL min 5,5  mm   
aR max 20,5  mm   
aR min 5,5  mm   
G2 M3  para tornillo DIN ISO 4.762-12.9
Apretar firmemente los tornillos, especialmente si pueden producirse pérdidas de precarga por mala fijación.
Momento de apriete máx. (Nm):
M2 = 0,6
M3 = 2,2
M4 = 5
H1 3  mm   
h1 2,5  mm   
JB 21  mm   
jL 30  mm   
K1 M3  para tornillo DIN ISO 4.762-12.9
Apretar firmemente los tornillos, especialmente si pueden producirse pérdidas de precarga por mala fijación.
Momento de apriete máx. (Nm):
M2 = 0,6
M3 = 2,2
M4 = 5
L1 16,6  mm   
lmax 690  mm  Longitud máxima l máx de los carriles-guía; carriles-guía más largos sobre consulta.

Longitudes estándar suministrables:
90 mm: 0,08 kg
120 mm: 0,11 kg
150 mm: 0,14 kg
180 mm: 0,16 kg
240 mm: 0,22 kg
300 mm: 0,27 kg
690 mm: 0,62 kg
T5 3  mm   
mW 0,026  kg  Peso del carro
mS 0,9  kg/m  Peso del carril-guía
CI 1193  N  Dirección de carga l: el esfuerzo de compresión
C0 I 2120  N  Dirección de carga l: el esfuerzo de compresión
CII 1193  N  Dirección de carga II: Esfuerzo de tracción
C0 II 2120  N  Dirección de carga II: Esfuerzo de tracción
CIII 1050  N  Dirección de carga III: Carga lateral
C0 III 1781  N  Dirección de carga III: Carga lateral
M0x 19,4  Nm  Momento
M0y 4,7  Nm  Momento
M0z 5,5  Nm  Momento
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones