Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KUEM07-WC


Sistemas lineales miniatura con recirculación a bolas

carro ancho y corto, inoxidable, de dos hileras

  
Añadir a la cesta de productos
SobrecargaCarga de arrastreMomentos en todos los ejesObturado por todos los lados
Direcciones de la carga
 
H 9  mm   
B 25  mm   
L 22,5  mm   
1)   Cara de apoyo
A1 5,5  mm   
A2 3  mm   
A3 1,7  mm   
aL max 20,5  mm   
aL min 5,5  mm   
aR max 20,5  mm   
aR min 5,5  mm   
G2 M3  para tornillo DIN ISO 4.762-12.9
Apretar firmemente los tornillos, especialmente si pueden producirse pérdidas de precarga por mala fijación.
Momento de apriete máx. (Nm):
M2 = 0,6
M3 = 2,2
M4 = 5
H1 2  mm   
h1 2,3  mm   
JB 19  mm   
jL 30  mm   
K1 M3  para tornillo DIN ISO 4.762-12.9
Apretar firmemente los tornillos, especialmente si pueden producirse pérdidas de precarga por mala fijación.
Momento de apriete máx. (Nm):
M2 = 0,6
M3 = 2,2
M4 = 5
L1 13  mm   
lmax 300  mm  Longitud máxima l máx de los carriles-guía; carriles-guía más largos sobre consulta.

Longitudes estándar suministrables:
90 mm: 0,049 kg
120 mm: 0,065 kg
150 mm: 0,08 kg
180 mm: 0,097 kg
240 mm: 0,13 kg
300 mm: 0,16 kg
T5 3  mm   
mW 0,013  kg  Peso del carro
mS 0,54  kg/m  Peso del carril-guía
CI 980  N  Dirección de carga l: el esfuerzo de compresión
C0 I 1700  N  Dirección de carga l: el esfuerzo de compresión
CII 980  N  Dirección de carga II: Esfuerzo de tracción
C0 II 1700  N  Dirección de carga II: Esfuerzo de tracción
CIII 862  N  Dirección de carga III: Carga lateral
C0 III 1428  N  Dirección de carga III: Carga lateral
M0x 12,2  Nm  Momento
M0y 3,2  Nm  Momento
M0z 3,8  Nm  Momento
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones