Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KUEM07-C


Sistemas lineales miniatura con recirculación a bolas

carro corto, inoxidable, de dos hileras

  
Añadir a la cesta de productos
SobrecargaCarga de arrastreMomentos en todos los ejesObturado por todos los lados
Direcciones de la carga
 
H 8  mm   
B 17  mm   
L 19  mm   
1)   Cara de apoyo
A1 5  mm   
A2 2,5  mm   
A3 1,5  mm   
aL max 12  mm   
aL min 4,5  mm   
aR max 12  mm   
aR min 4,5  mm   
G2 M2  para tornillo DIN ISO 4.762-12.9
Apretar firmemente los tornillos, especialmente si pueden producirse pérdidas de precarga por mala fijación.
Momento de apriete máx. (Nm):
M2 = 0,6
M3 = 2,2
M4 = 5
H1 1,5  mm   
h1 2,7  mm   
JB 12  mm   
jL 15  mm   
K1 M2  para tornillo DIN ISO 4.762-12.9
Apretar firmemente los tornillos, especialmente si pueden producirse pérdidas de precarga por mala fijación.
Momento de apriete máx. (Nm):
M2 = 0,6
M3 = 2,2
M4 = 5
L1 9,6  mm   
lmax 300  mm  Longitud máxima l máx de los carriles-guía; carriles-guía más largos sobre consulta.

Longitudes estándar suministrables:
60 mm: 0,013 kg
90 mm: 0,02 kg
120 mm: 0,026 kg
150 mm: 0,033 kg
180 mm: 0,04 kg
240 mm: 0,053 kg
300 mm: 0,07 kg
T5 2,5  mm   
mW 0,007  kg  Peso del carro
mS 0,07  kg/m  Peso del carril-guía
CI 740  N  Dirección de carga l: el esfuerzo de compresión
C0 I 1140  N  Dirección de carga l: el esfuerzo de compresión
CII 740  N  Dirección de carga II: Esfuerzo de tracción
C0 II 1140  N  Dirección de carga II: Esfuerzo de tracción
CIII 651  N  Dirección de carga III: Carga lateral
C0 III 958  N  Dirección de carga III: Carga lateral
M0x 4,1  Nm  Momento
M0y 1,5  Nm  Momento
M0z 1,8  Nm  Momento
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones