Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KUEM09


Sistemas lineales miniatura con recirculación a bolas

carro estándar, inoxidable, de dos hileras

  
Añadir a la cesta de productos
SobrecargaCarga de arrastreMomentos en todos los ejesObturado por todos los lados
Direcciones de la carga
 
H 10  mm   
B 20  mm   
L 30  mm   
1)   Cara de apoyo
A1 5,5  mm   
A2 2,5  mm   
A3 2,2  mm   
aL max 14,5  mm   
aL min 4,5  mm   
aR max 14,5  mm   
aR min 4,5  mm   
G2 M3  para tornillo DIN ISO 4.762-12.9
Apretar firmemente los tornillos, especialmente si pueden producirse pérdidas de precarga por mala fijación.
Momento de apriete máx. (Nm):
M2 = 0,6
M3 = 2,2
M4 = 5
H1 2  mm   
h1 2,5  mm   
JB 15  mm   
JL 10  mm   
jL 20  mm   
K1 M3  para tornillo DIN ISO 4.762-12.9
Apretar firmemente los tornillos, especialmente si pueden producirse pérdidas de precarga por mala fijación.
Momento de apriete máx. (Nm):
M2 = 0,6
M3 = 2,2
M4 = 5
L1 20,8  mm   
lmax 860  mm  Longitud máxima l máx de los carriles-guía, carriles-guía más largos sobre consulta

Longitudes estándar suministrables:
60 mm: 0,02 kg
80 mm: 0,028 kg
120 mm: 0,042 kg
160 mm: 0,056 kg
220 mm: 0,078 kg
280 mm: 0,098 kg
860 mm: 0,30 kg
T5 3  mm   
mW 0,019  kg  Peso del carro
mS 0,3  kg/m  Peso del carril-guía
CI 1430  N  Dirección de carga l: el esfuerzo de compresión
C0 I 2760  N  Dirección de carga l: el esfuerzo de compresión
CII 1430  N  Dirección de carga II: Esfuerzo de tracción
C0 II 2760  N  Dirección de carga II: Esfuerzo de tracción
CIII 1258  N  Dirección de carga III: Carga lateral
C0 III 2318  N  Dirección de carga III: Carga lateral
M0x 12,8  Nm  Momento
M0y 7,6  Nm  Momento
M0z 9,1  Nm  Momento
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones