Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KSR16-L0-08-10-16-15


Ruedas tensoras para cadenas

ruedas para cadenas, de acero o de acero sinterizado

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 16,2  mm  Tolerancia: +0,1/0
Dk 70,5  mm   
B 18,3  mm   
C 12  mm   
C1 7  mm   
C2 min 1,1  mm   
D 40  mm   
D0 65,1  mm   
p 1/2  inch  División
z 16  Número de dientes
m 0,14  kg  Peso
    para cadena según DIN ISO 606
ISO cadena
    para cadena según DIN ISO 606
ANSI cadena
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones