Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KN16-B-PP


Casquillos lineales a bolas

ejecución cerrada, obturada por todos los lados, reengrasable, autoalineable

  
Añadir a la cesta de productos
SobrecargaCarga de arrastreObturado por todos los ladosLubricación con grasaLubricación con aceite
autoalineable hasta +/- 30'
 
Fw 16  mm   
D 26  mm   
L 36  mm   
  5  Número de hileras de bolas
1)   Dirección principal de la carga
BL2 1,3  mm   
b1 max 1,5  mm   
DN 25  mm   
L2 24,6  mm  Tolerancia: H13
N4 3  mm  Posición del agujero simétrica respecto al ancho L del rodamiento.
T4 0,7  mm   
m 30  g  Peso del casquillo
    Las capacidades de carga son válidas solo para ejes templados (650 HV + 165 HV) y rectificados.
Cmin 870  N  Capacidad de carga dinámica
C0 min 620  N  Capacidad de carga estática
Cmax 1040  N  Capacidad de carga dinámica
C0 max 910  N  Capacidad de carga estática
  26x1,2  Anillos de seguridad apropiados según DIN 471.
No incluido en el suministro, debe pedirse por separado.
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones