Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KLRU15X47X20-2Z


Rodillos de apoyo y de levas

con cubierta de plástico, obturado en ambos lados

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 15  mm   
D 46,8  mm  Tolerancia: +/-0,05
C 20  mm  Tolerancia: +/-0,3
b 11  mm   
D1 31,5  mm   
R 300  mm  Radio de abombado
rmin 0,6  mm   
m 0,05  kg  Peso
Fr per 500  N  Capacidad de carga del rodillo-guía
Válida para la utilización como rodillo-guía.
Los valores son válidos para temperaturas de funcionamiento hasta máx. +40°C.
  6202-2Z  Denominación del rodamiento
Cr 8200  N  Rodamientos incorporados: Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 3750  N  Rodamientos incorporados: Capacidad de carga estática, radial
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones