Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KH25-PP


Casquillos lineales a bolas

con un primer engrase, obturaciones por ambos lados, reengrasable

  
Añadir a la cesta de productos
SobrecargaCarga de arrastreObturado por todos los ladosLubricación con grasaLubricación con aceite
Medidas de montaje
 
Fw 25  mm   
D 35  mm   
L 40  mm   
    Diámetro del eje dLw, chaflán x

dLw <= 10: x = 1 tolerancia +1
10 < dLw <= 30: x = 1,5 tolerancia +1
30 < dLw <= 80: x = 2,5 tolerancia +1
JL4 8  mm   
N2 2,5  mm   
    se suministran con primer engrase (obturación por ambos lados)
m 66  g  Peso del casquillo
    Las capacidades de carga son válidas solo para ejes templados (650 HV + 165 HV) y rectificados.
Cmin 2280  N  Capacidad de carga dinámica
C0 min 1670  N  Capacidad de carga estática
Cmax 2420  N  Capacidad de carga dinámica
C0 max 2130  N  Capacidad de carga estática
    Las ejecuciones resistentes a la corrosión tienen el sufijo -RR.
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones