Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KH16


Casquillos lineales a bolas

conservada, sin obturaciones, reengrasable

  
Añadir a la cesta de productos
SobrecargaCarga de arrastreNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
Medidas de montaje
 
Fw 16  mm   
D 24  mm   
L 30  mm   
    Diámetro del eje dLw, chaflán x

dLw <= 10: x = 1 tolerancia +1
10 < dLw <= 30: x = 1,5 tolerancia +1
30 < dLw <= 80: x = 2,5 tolerancia +1
JL4 7  mm   
N2 2,5  mm   
    se suministran con conservante
m 27,5  g  Peso del casquillo
    Las capacidades de carga son válidas solo para ejes templados (650 HV + 165 HV) y rectificados.
Cmin 890  N  Capacidad de carga dinámica
C0 min 620  N  Capacidad de carga estática
Cmax 1060  N  Capacidad de carga dinámica
C0 max 910  N  Capacidad de carga estática
    Las ejecuciones resistentes a la corrosión tienen el sufijo -RR.
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones