Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KGBS30-PP-AS


Unidades de rodadura lineal a bolas

ajustable, con obturaciones, engrasada, reengrasable; ejecución con protección anticorrosiva posible

  
Añadir a la cesta de productos
SobrecargaCarga de arrastreObturado por todos los ladosLubricación con grasaLubricación con aceite
 
Fw 30  mm   
H 66,5  mm   
B 88  mm   
L 68  mm  Tolerancia: h12
  6  Número de hileras de bolas
A3 25  mm   
A5 44  mm  Tolerancia: +/-0,02
B1 63  mm   
H2 35  mm  Tolerancia: +/-0,015
H6 10  mm   
JB 76  mm  Tolerancia: +/-0,2
JL4 24  mm   
K5 M6  para tornillos de fijación EN ISO 4762-8.8
Apretar firmemente los tornillos, especialmente si pueden producirse pérdidas de precarga.
K8 NIPA2  Engrasador
L4 32  mm   
L5 48  mm   
N1 6,6  mm   
N3 11  mm   
W 4  mm   
m 0,9  kg  Peso
C 3600  N  Las capacidades de carga son válidas solo para ejes templados (650 HV + 165 HV) y rectificados.
C0 2850  N  Las capacidades de carga son válidas solo para ejes templados (650 HV + 165 HV) y rectificados.
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones