Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KGBAS25-PP-AS


Unidades de rodadura lineal a bolas

ajustable, con obturaciones, engrasada, reengrasable; ejecución con protección anticorrosiva posible

  
Añadir a la cesta de productos
SobrecargaCarga de arrastreObturado por todos los ladosLubricación con grasaLubricación con aceite
 
Fw 25  mm   
H 60  mm   
B 74  mm   
L 58  mm  Tolerancia: h12
  6  Número de hileras de bolas
A3 23  mm   
A5 37  mm  Tolerancia: +/-0,01
H2 30  mm  Tolerancia: +/-0,01
H6 7,8  mm  Tolerancia: 0/-0,5
JB 60  mm  Tolerancia: +/-0,2
JL 40  mm  Tolerancia: +/-0,2
K5 M5  para tornillos de fijación EN ISO 4762-8.8
Apretar firmemente los tornillos, especialmente si pueden producirse pérdidas de precarga.
K8 NIPA1  Engrasador
L4 54  mm   
L5 40  mm   
N1 5,7  mm   
N3 10  mm   
W 8  mm   
m 0,41  kg  Peso
C 2800  N  Las capacidades de carga son válidas solo para ejes templados (650 HV + 165 HV) y rectificados.
C0 2220  N  Las capacidades de carga son válidas solo para ejes templados (650 HV + 165 HV) y rectificados.
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones