Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KGB16-PP-AS


Unidades de rodadura lineal a bolas

con obturaciones, engrasada, reengrasable; ejecución con protección anticorrosiva posible

  
Añadir a la cesta de productos
SobrecargaCarga de arrastreObturado por todos los ladosLubricación con grasaLubricación con aceite
 
Fw 16  mm  Tolerancia: +0,009/-0,001
H 37,5  mm   
B 56  mm   
L 36  mm  Tolerancia: h12
  5  Número de hileras de bolas
A3 15  mm   
A5 28  mm  Tolerancia: +/-0,02
B1 35  mm   
H2 20  mm  Tolerancia: +/-0,015
H6 6  mm   
JB 46  mm  Tolerancia: +/-0,15
JL4 11  mm   
K5 M5  para tornillos de fijación EN ISO 4762-8.8
Apretar firmemente los tornillos, especialmente si pueden producirse pérdidas de precarga.
K8 NIPA1  Engrasador
L4 15  mm   
L5 22  mm   
N1 5,5  mm   
N3 10  mm   
m 0,14  kg  Peso
C 710  N  Las capacidades de carga son válidas solo para ejes templados (650 HV + 165 HV) y rectificados.
C0 530  N  Las capacidades de carga son válidas solo para ejes templados (650 HV + 165 HV) y rectificados.
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones