Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KB12-PP-AS


Casquillos lineales a bolas

con obturaciones por todos los lados, reengrasable, ejecución con protección anticorrosiva posible

  
Añadir a la cesta de productos
SobrecargaCarga de arrastreObturado por todos los ladosLubricación con grasaLubricación con aceite
 
Fw 12  mm  Tolerancia: +0,008/0
D 22  mm  Tolerancia: h5
L 32  mm  Tolerancia: h12
  5  Número de hileras de bolas
BL2 1,3  mm  Dimensiones de ranura adecuadas para anillos elásticos de seguridad según DIN 471.
DN 21  mm  Dimensiones de ranura adecuadas para anillos elásticos de seguridad según DIN 471.
L2 22,6  mm  Tolerancia: H13
N2 1,5  mm   
    Con un primer engrase, obturaciones por ambos lados, reengrasable.
m 0,04  kg  Peso del casquillo
Cmin 540  N  Las capacidades de carga son válidas solo para ejes templados (650 HV + 165 HV) y rectificados.
C0 min 385  N  Las capacidades de carga son válidas solo para ejes templados (650 HV + 165 HV) y rectificados.
Cmax 640  N  Las capacidades de carga son válidas solo para ejes templados (650 HV + 165 HV) y rectificados.
C0 max 570  N  Las capacidades de carga son válidas solo para ejes templados (650 HV + 165 HV) y rectificados.
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones