Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K89413-TV


Corona axial de rodillos cilíndricos

de simple efecto, de dos hileras, combinable con discos axiales

  
Añadir a la cesta de productos
Carga axial en un sentidoNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
Dc1 65  mm   
Dc 140  mm   
Dw 15  mm   
Ea 135  mm   
Eb 70  mm   
m 0,72  kg  Peso
Ca 445000  N  Capacidad de carga dinámica, axial
C0a 1410000  N  Capacidad de carga estática, axial
Cua 151000  N  Carga límite de fatiga
nG 2850  1/min  Velocidad límite
nϑr 1010  1/min  Velocidad de referencia
  GS89413  Disco-alojamiento correspondiente
  WS89413  Disco-eje correspondiente
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones