Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K89315-TV


Corona axial de rodillos cilíndricos

de simple efecto, de dos hileras, combinable con discos axiales

  
Añadir a la cesta de productos
Carga axial en un sentidoNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
Dc1 75  mm   
Dc 135  mm   
Dw 11  mm   
Ea 132  mm   
Eb 81  mm   
m 0,375  kg  Peso
Ca 290000  N  Capacidad de carga dinámica, axial
C0a 1010000  N  Capacidad de carga estática, axial
Cua 94000  N  Carga límite de fatiga
nG 2750  1/min  Velocidad límite
nϑr 1090  1/min  Velocidad de referencia
  GS89315  Disco-alojamiento correspondiente
  WS89315  Disco-eje correspondiente
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones