Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K89314-TV


Corona axial de rodillos cilíndricos

de simple efecto, de dos hileras, combinable con discos axiales

  
Añadir a la cesta de productos
Carga axial en un sentidoNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
Dc1 70  mm   
Dc 125  mm   
Dw 10  mm   
Ea 123  mm   
Eb 76  mm   
m 0,29  kg  Peso
Ca 239000  N  Capacidad de carga dinámica, axial
C0a 830000  N  Capacidad de carga estática, axial
Cua 76000  N  Carga límite de fatiga
nG 2950  1/min  Velocidad límite
nϑr 1200  1/min  Velocidad de referencia
  GS89314  Disco-alojamiento correspondiente
  WS89314  Disco-eje correspondiente
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones