Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K89306-TV


Corona axial de rodillos cilíndricos

de simple efecto, de dos hileras, combinable con discos axiales

  
Añadir a la cesta de productos
Carga axial en un sentidoNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
Dc1 30  mm   
Dc 60  mm   
Dw 5,5  mm   
Ea 59  mm   
Eb 33  mm   
m 0,04  kg  Peso
Ca 69000  N  Capacidad de carga dinámica, axial
C0a 197000  N  Capacidad de carga estática, axial
Cua 19200  N  Carga límite de fatiga
nG 6400  1/min  Velocidad límite
nϑr 2650  1/min  Velocidad de referencia
  GS89306  Disco-alojamiento correspondiente
  WS89306  Disco-eje correspondiente
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones