Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K81222-TV


Corona axial de rodillos cilíndricos

de simple efecto, combinable con discos axiales

  
Añadir a la cesta de productos
Carga axial en un sentidoNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
Dc1 110  mm   
Dc 160  mm   
Dw 15  mm   
Ea 152  mm   
Eb 117  mm   
m 0,53  kg  Peso
Ca 325000  N  Capacidad de carga dinámica, axial
C0a 1030000  N  Capacidad de carga estática, axial
Cua 106000  N  Carga límite de fatiga
nG 2150  1/min  Velocidad límite
nϑr 870  1/min  Velocidad de referencia
  GS81222  Disco-alojamiento correspondiente
  WS81222  Disco-eje correspondiente
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones