Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K81134-TV


Corona axial de rodillos cilíndricos

de simple efecto, combinable con discos axiales

  
Añadir a la cesta de productos
Carga axial en un sentidoNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
Dc1 170  mm   
Dc 215  mm   
Dw 14  mm   
Ea 209  mm   
Eb 176  mm   
m 0,66  kg  Peso
Ca 360000  N  Capacidad de carga dinámica, axial
C0a 1380000  N  Capacidad de carga estática, axial
Cua 126000  N  Carga límite de fatiga
nG 1510  1/min  Velocidad límite
nϑr 570  1/min  Velocidad de referencia
  GS81134  Disco-alojamiento correspondiente
  WS81134  Disco-eje correspondiente
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones