Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KLM245848-LM245810-XL


Rodamientos de rodillos cónicos

en pulgadas, despiezable, ajustado o dispuesto por parejas

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 231,775  mm   
D 317,5  mm   
T 47,625  mm   
a 50  mm 
B 52,388  mm   
C 36,512  mm   
Ca min 10  mm   
Cb min 11  mm   
Da max 303  mm   
Da min 296  mm   
Db min 304  mm   
d1 270  mm 
da max 247  mm   
db min 248  mm   
r1, 2 min 3,3  mm   
r3, 4 min 3,3  mm   
ra max 3,3  mm   
rb max 3,3  mm   
m 10,6  kg  ≈ Peso
Cr 540000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 830000  N  Capacidad de carga estática, radial
e 0,32   
Y 1,88   
Y0 1,04   
Cur 105000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 2300  1/min  Velocidad límite
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones