Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K64450-64700-XL


Rodamientos de rodillos cónicos

en pulgadas, despiezable, ajustado o dispuesto por parejas

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 114,3  mm   
D 177,8  mm   
T 41,275  mm   
a 43  mm 
B 41,275  mm   
C 30,162  mm   
Ca min 5  mm   
Cb min 9  mm   
Da max 166  mm   
Da min 160  mm   
Db min 172  mm   
d1 147,3  mm 
da max 125  mm   
db min 131  mm   
r1, 2 min 3,6  mm   
r3, 4 min 3,3  mm   
ra max 3,6  mm   
rb max 3,3  mm   
m 3,63  kg  ≈ Peso
Cr 285000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 395000  N  Capacidad de carga estática, radial
e 0,52   
Y 1,16   
Y0 0,64   
Cur 58000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 4150  1/min  Velocidad límite
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones