Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

IR380X415X100-XL


Anillos interiores

mecanizado de precisión, según DIN 620

  
¿Ha pensado también en el montaje? Aquí encontrará información sobre el montaje de los tipos seleccionados. También puede ponerse en contacto con una de nuestras oficinas de ingeniería.
Añadir a la cesta de productos
Carga radialReducido espacio constructivo
 
d 380  mm   
F 415  mm  Tolerancia de la pista de rodadura F en µm: -122/-172
B 100  mm   
rmin 2,1  mm   
m 16700  g  Peso
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones