Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

IR12X15X16,5-XL


Anillos interiores

mecanizado de precisión, según DIN 620

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialReducido espacio constructivo
 
d 12  mm   
F 15  mm  Tolerancia de la pista de rodadura F en µm: -4/-18
B 16,5  mm   
rmin 0,3  mm   
m 8,1  g  Peso
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones