Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

IR120X130X30-XL


Anillos interiores

mecanizado de precisión, según DIN 620

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialReducido espacio constructivo
 
d 120  mm   
F 130  mm  Tolerancia de la pista de rodadura F en µm: -7/-22
B 30  mm   
rmin 1  mm   
m 442  g  Peso
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones