Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
16:28:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GRAE40-XL-NPP-B
Rodamiento insertable
Rodamiento insertable GRAE..-XL-NPP-B
Sustituye
GRAE40-NPP-B
Producto preferido

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 40 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 80 mm | Diámetro exterior |
B | 30,2 mm | Anchura |
Cur | 1.030 N | Límite de carga por fatiga, radial |
B1 | 43,8 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cr | 34.500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 19.800 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0,62 kg | Peso |
Medidas
C | 21 mm | Ancho del anillo exterior |
S | 11 mm | Distancia pista de rodadura |
d2 | 49,4 mm | Diámetro del borde obturación del anillo interior |
Ca | 6,4 mm | Distancia al agujero de engrase |
d3 | 58 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
W | 5 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 13,6 | Factor de cálculo |


Productos vistos recientemente

Wait to see recently viewed products