Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
13:00:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GRAE30-XL-NPP-B
Rodamiento insertable
Rodamiento insertable GRAE..-XL-NPP-B
Sustituye
GRAE30-NPP-B
Producto preferido
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 30 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 62 mm | Diámetro exterior |
B | 23,8 mm | Anchura |
Cur | 480 N | Límite de carga por fatiga, radial |
B1 | 35,8 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cr | 19.500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 11.300 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0,32 kg | Peso |
Medidas
C | 18 mm | Ancho del anillo exterior |
S | 9 mm | Distancia pista de rodadura |
d2 | 37,4 mm | Diámetro del borde obturación del anillo interior |
Ca | 4,7 mm | Distancia al agujero de engrase |
d3 | 44 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
W | 4 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 13,8 | Factor de cálculo |