Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
13:25:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GRAE20-XL-NPP-B
Rodamiento insertable
Rodamiento insertable GRAE..-XL-NPP-B
Sustituye
GRAE20-NPP-B
Producto preferido

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 20 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 47 mm | Diámetro exterior |
B | 21,4 mm | Anchura |
Cur | 315 N | Límite de carga por fatiga, radial |
B1 | 31 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cr | 12.800 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 6.600 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0,16 kg | Peso |
Medidas
C | 14 mm | Ancho del anillo exterior |
S | 7,5 mm | Distancia pista de rodadura |
d2 | 26,9 mm | Diámetro del borde obturación del anillo interior |
Ca | 4 mm | Distancia al agujero de engrase |
d3 | 33 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
W | 3 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 13,1 | Factor de cálculo |


Productos vistos recientemente

Wait to see recently viewed products