Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
13:00:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GRAE17-XL-NPP-B
Rodamiento insertable
Rodamiento insertable GRAE..-XL-NPP-B
Sustituye
GRAE17-NPP-B
Producto preferido
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 17 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 40 mm | Diámetro exterior |
B | 19 mm | Anchura |
Cur | 248 N | Límite de carga por fatiga, radial |
B1 | 28,6 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cr | 9.800 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 4.750 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0,1 kg | Peso |
Medidas
C | 12 mm | Ancho del anillo exterior |
S | 6,5 mm | Distancia pista de rodadura |
d2 | 23 mm | Diámetro del borde obturación del anillo interior |
Ca | 3,4 mm | Distancia al agujero de engrase |
d3 | 28,4 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
W | 3 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 13 | Factor de cálculo |