Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

EGW22-E50


Discos de fricción

discos de apoyo, escaso mantenimiento, con dorso de acero y depósitos de lubricante

  
Añadir a la cesta de productos
Carga axial en un sentidoNo obturadasLubricación con grasaReducido espacio constructivo
(1) Cavidad para lubricante
(2) Se admiten agujeros en los anillos interior y exterior, número y posición aleatorios.
 
Di 22  mm  Tolerancia: +0,25/0
Do 38  mm  Tolerancia: 0/-0,25
s3 1,5  mm  Tolerancia: 0/-0,05
d1 3  mm  Tolerancia: +0,4/+0,1
d6a 38  mm  Tolerancia: +0,12/0
J 30  mm  Tolerancia: +/-0,12
ta 1  mm  Tolerancia: +/-0,2
m 6,3  g  Peso
Ca 52800  N  Capacidad de carga dinámica, axial
C0a 106000  N  Capacidad de carga estática, axial
    Discos de fricción en medidas especiales, bajo consulta.
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones