Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

EGW62-E40-B


Discos de fricción

discos de fricción, libres de mantenimiento, con dorso de bronce

  
Añadir a la cesta de productos
Carga axial en un sentidoNo obturadasCon protección anticorrosivaLubricación de por vida, libres de mantenimientoReducido espacio constructivo
 
Di 62  mm  Tolerancia: +0,25/0
Do 90  mm  Tolerancia: 0/-0,25
s3 2  mm  Tolerancia: 0/-0,05
1)   Se admiten agujeros en los anillos interior y exterior, número y posición aleatorios.
d1 4  mm  Tolerancia: +0,4/+0,1
d6a 90  mm  Tolerancia: +0,12/0
J 76  mm  Tolerancia: +/-0,12
ta 1,5  mm  Tolerancia: +/-0,2
m 55,1  g  Peso
Ca 468000  N  Capacidad de carga dinámica, axial
C0a 836000  N  Capacidad de carga estática, axial
    Discos de fricción en medidas especiales, bajo consulta.
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones