Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

EGW10-E40


Discos de fricción

discos de fricción, libres de mantenimiento, con dorso de acero

  
Añadir a la cesta de productos
Carga axial en un sentidoNo obturadasLubricación de por vida, libres de mantenimientoReducido espacio constructivo
 
Di 10  mm  Tolerancia: +0,25/0
Do 20  mm  Tolerancia: 0/-0,25
s3 1,5  mm  Tolerancia: 0/-0,05
1)   Se admiten agujeros en los anillos interior y exterior, número y posición aleatorios.
d6a 20  mm  Tolerancia: +0,12/0
ta 1  mm  Tolerancia: +/-0,2
m 2,6  g  Peso
Ca 33000  N  Capacidad de carga dinámica, axial
C0a 58900  N  Capacidad de carga estática, axial
    Discos de fricción en medidas especiales, bajo consulta.
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones