Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

EGF30260-E40-B


Casquillos con valona

casquillos con valona, libres de mantenimiento, con dorso de bronce

  
Añadir a la cesta de productos
(1) Junta de tope
Carga radialCarga axial en un sentidoNo obturadasCon protección anticorrosivaLubricación de por vida, libres de mantenimientoReducido espacio constructivo
(1) ≥ 0,3 mm (0,012 pulgadas)
 
Di 30  mm   
Do 34  mm  Tolerancia: +0,065/+0,11
B 26  mm  Tolerancia: +/-0,25
    Tolerancias de montaje recomendadas:
Eje
f7

Agujero del alojamiento
H7
Dfl 42  mm  Tolerancia: +/-0,5
Fi max 0,7  mm   
Fi min 0,1  mm   
f 1,2  mm  Tolerancia: +/-0,4
Rmax 2  mm   
Sfl 2  mm  Tolerancia: +0,05/-0,2
s3 2  mm   
m 48,6  g  Peso
Cr 92400  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 165000  N  Capacidad de carga estática, radial
Ca 35200  N  Capacidad de carga dinámica, axial
C0a 62800  N  Capacidad de carga estática, axial
    Casquillos en medidas especiales, bajo consulta.
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones